
calcActive())">
Easypact CVS - CVS100F MA25 devre kesici - 3P/3d
LV510443
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV510443
Easypact CVS - CVS100F MA25 devre kesici - 3P/3d
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Kesicinin versiyonu, 3 kutupta algılamalı 3 kutuplu çerçevedir, ayrıca manyetik koruma için MA açma ünitesi eşlik eder Devre kesiciler kısmı için IEC 60947-2 Standardına uygundur Bu cihaz, IEC60947-1 ve IEC60664-1 olarak tanımlanan kirlilik derecesi III ortamında çalışmak üzere onaylanmıştır ve Avrupa çevre direktifi EC/2002/95 uyarınca RoHs gereksinimlerine uygundur Elektrik paneli yalıtımı düşürmeden sınıf II elektrik paneli kapısından da kara kaplama veya Din ray ile monte edilebilir Kablo ucu önü IP40 koruması sunar, ancak switch paneli içinde uzatılmış yönlendirici kol donatıldığında, uzatılmış yönlendirici kol için ek IP54 koruma derecesi sağlar Bu seride, yönlendirici kol takılıysa açma ünitesi tipine bağlı olarak elektrikli yardımcı cihazlar (MN/MX/OF/SD) için slot bulunur Sabit ölçü 140mm genişlik.255mm yükseklik,110mm derinlik,
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | Easypact CVS100...250 |
Mekanik Dayanıklılık | 30000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 2.3 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 161 mm |
Genişlik | 105 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.5 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | GOST, IEC |
Kutup tanımı | 3P |
Koruma türü | kısa devre koruması (manyetik) |
Standartlar | EN 60947-2, IEC 60947-2 |
montaj desteği | arka plaka |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 1.5 kg |
Genişlik | 105 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II |
Derinlik | 86 mm |
Yükseklik | 161 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 30000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
derece kodu | F |
üst bağlantı | ön |
uyumluluk kodu | CVS100 |
aşağı bağlantı | ön |
Açma Birimi Adı | MA |
seri | EasyPact |
açma birimi derecesi | 25-25 A -de 40 °C |
açma birimi teknolojisi | manyetik |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
ürün adı | EasyPact CVS |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
bağlantı aralığı | 35 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
Ürün serisi | Easypact CVS100...250 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
cihaz uygulaması | motor |
kullanım kategorisi | kategori A |
[In] nominal akım | 25 A -de 40 °C |
IP koruma derecesi | IP40 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 18 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 70 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
kesme kapasitesi | 36 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 70 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
elektrik dayanıklılığı | 12000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın