Easypact CVS - CVS100F MA100 devre kesici - 3P/3d

LV510445
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Tanım

Kesicinin versiyonu, 3 kutupta algılamalı 3 kutuplu çerçevedir, ayrıca manyetik koruma için MA açma ünitesi eşlik eder Devre kesiciler kısmı için IEC 60947-2 Standardına uygundur Bu cihaz, IEC60947-1 ve IEC60664-1 olarak tanımlanan kirlilik derecesi III ortamında çalışmak üzere onaylanmıştır ve Avrupa çevre direktifi EC/2002/95 uyarınca RoHs gereksinimlerine uygundur Elektrik paneli yalıtımı düşürmeden sınıf II elektrik paneli kapısından da kara kaplama veya Din ray ile monte edilebilir Kablo ucu önü IP40 koruması sunar, ancak switch paneli içinde uzatılmış yönlendirici kol donatıldığında, uzatılmış yönlendirici kol için ek IP54 koruma derecesi sağlar Bu seride, yönlendirici kol takılıysa açma ünitesi tipine bağlı olarak elektrikli yardımcı cihazlar (MN/MX/OF/SD) için slot bulunur Sabit ölçü 140mm genişlik.255mm yükseklik,110mm derinlik,

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCCB
Ürün Tipi Easypact CVS100...250
Mekanik Dayanıklılık 30000 cycles
Paket 1 Ağırlık 1.754 kg
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü devre kesici
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi geçiş
Yükseklik 161 mm
Genişlik 105 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 1.5 kg
SSS HAYIR
Ürün sertifikaları GOST, IEC
Kutup tanımı 3P
Koruma türü kısa devre koruması (manyetik)
Standartlar EN 60947-2, IEC 60947-2
montaj desteği arka plaka
Montaj Tipi sabit
Ürün ağırlığı 1.5 kg
Genişlik 105 mm
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı sınıf II
Derinlik 86 mm
Yükseklik 161 mm
Depolama ortam koşulları -50-85 °C
ağ frekansı 50/60 Hz
Kontrol tipi geçiş
Mekanik dayanıklılık 30000 cycles
Şebeke tipi AC
derece kodu F
üst bağlantı ön
uyumluluk kodu CVS100
aşağı bağlantı ön
Açma Birimi Adı MA
seri EasyPact
açma birimi derecesi 100-100 A -de 40 °C
açma birimi teknolojisi manyetik
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-70 °C
ürün adı EasyPact CVS
kirletme derecesi 3 'e uygunIEC 60664-1
bağlantı aralığı 35 mm
Ürün ya da bileşen tipi devre kesici
Ürün serisi Easypact CVS100...250
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
cihaz uygulaması motor
kullanım kategorisi kategori A
[In] nominal akım 100 A -de 40 °C
IP koruma derecesi IP40
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 18 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 70 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
kesme kapasitesi 36 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 70 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
elektrik dayanıklılığı 12000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Easypact CVS - CVS100F MA100 devre kesici - 3P/3d
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.