
calcActive())">
Easypact CVS - CVS100B TM100D devre kesici - 4P/4d
LV510327
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV510327
Easypact CVS - CVS100B TM100D devre kesici - 4P/4d
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
EasyPact CVS100B, yüksek düzeyde performansa ve maliyet tasarrufu sağlayan işlevselliğe sahip 4 kutuplu bir 4d sabit devre kesicidir Küçük ve orta ölçekli bina koruma uygulamaları için en uygun seçimdir Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 25kA rms'dir Çalışma gerilimi 440VAC 50/60Hz'dir Bu ürün, 100A dereceli bir termal-manyetik açma ünitesini (TMD) içerir TMD açma ünitesi, ayarlanabilir bir termal aşırı yük koruması ve sabit bir manyetik koruma sağlar Bu 4 kutuplu versiyon (140 mm x 161 mm x 86 mm), çeşitli isteğe bağlı işlevler ve aksesuarlarla birlikte gelir EasyPact CVS100B, uluslararası standartlarla (IEC 60947, CCC, EAC) uyumludur Sınıf II ön yüz cihazı (IEC 60664-1) olduğu için sınıf II yalıtım switch panolarına monte edilebilir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | Easypact CVS100...250 |
Mekanik Dayanıklılık | 30000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 2.175 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 9 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 161 mm |
Genişlik | 140 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.9 kg |
SSS | Hayır |
Ürün sertifikaları | GOST, IEC |
Kutup tanımı | 4P |
Koruma türü | aşırı yük koruma (termik), kısa devre koruması (manyetik) |
Standartlar | EN 60947-2, IEC 60947-2 |
montaj desteği | arka plaka |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 1.9 kg |
Genişlik | 140 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 70-100 A |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II |
Derinlik | 86 mm |
Yükseklik | 161 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 30000 cycles |
nötr konum | sol |
Şebeke tipi | AC |
derece kodu | B |
üst bağlantı | ön |
uyumluluk kodu | CVS100 |
aşağı bağlantı | ön |
Açma Birimi Adı | TM-D |
seri | EasyPact |
açma birimi derecesi | 100-100 A -de 40 °C |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
uzun süreli açma ayar aralığı | 0,7...1 x In |
uzun süreli açma ayar tipi lr | ayarlanabilir |
uzun süreli gecikme ayarı tipi | sabit |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
ürün adı | EasyPact CVS |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
bağlantı aralığı | 35 mm |
nötr koruma ayarı | 1 x Ir (4d) |
Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
Ürün serisi | Easypact CVS100...250 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
kullanım kategorisi | kategori A |
[In] nominal akım | 100 A -de 40 °C |
IP koruma derecesi | IP40 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 15 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 25 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
kesme kapasitesi | 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 25 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
elektrik dayanıklılığı | 12000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın