
calcActive())">
Easy9 MCB 1P 10A B 3000A 230V Otomatik Sigorta
EZ9F23110
TRY 159
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EZ9F23110
Easy9 MCB 1P 10A B 3000A 230V Otomatik Sigorta
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Easy9 MCB 1P 10A B 3000A 230V Otomatik Sigorta
TRY 159
Tanım
Anma kısa devre kesme kapasitesi IEC 60898-1 Standardına uygun 230VAC'de 3000A'e kadar çıkar ve EN/IEC 60947-2 Standardına uygun 25kA / 24...48VDC'dır IEC 60898-1 Standardı ile uyumludur Bu ürün kısa devre korumasına ve aşırı yüklere karşı kablo korumasına sahiptir Kolun konumuna göre ön panelde bir arıza açma göstergesi vardır (O-I oyuk) Bu ürün, konut ve küçük ticari binalara yöneliktir 4000 devire kadar elektriksel dayanıma ve 10000 devire kadar mekanik dayanıma sahiptir Ue çalışma voltajı 230VAC Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 4kV Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Modüler kurulum için DIN rayı üzerine monte edilebilir Ürün rengi açık gridir (RAL7035) Ebatlar (G) 18mm x (Y) 81mm x (D) 66.5mm IEC 60529 Standardına göre, kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 106 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Ürün veya bileşen türü | minyatür devre kesici |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 81 mm |
Genişlik | 18 mm |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 1P |
Standartlar | IEC 60898-1 |
Ürün sertifikaları | CE |
montaj desteği | DIN rayı |
Montaj Tipi | takılabilir |
Genişlik | 18 mm |
Derinlik | 66.5 mm |
Yükseklik | 81 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 95-95 % -de -25-60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC 50/60 Hz |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
9 mm vida adımı | 2 |
seri | Easy9 |
manyetik açma limiti | 3...5 x In |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
korumalı kutupların sayısı | 1 |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | olmadan |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
kirletme derecesi | 2 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60898-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | minyatür devre kesici |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60898-1 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
[In] nominal akım | 10 A |
eğim kodu | B |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın