
calcActive())">
Easy9 Kaçak Akım Rölesi - 4 Kutup 63A 300mA AC Tipi 400V
EZ9R63463
TRY 2.272
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EZ9R63463
Easy9 Kaçak Akım Rölesi - 4 Kutup 63A 300mA AC Tipi 400V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Easy9 Kaçak Akım Rölesi - 4 Kutup 63A 300mA AC Tipi 400V
TRY 2.272
Tanım
Bu ürün, dolaylı temas yoluyla elektrik çarpmasına ve yangın tehlikelerine karşı koruma sağlar Ayrıca kalıcı toprak arıza akımı nedeniyle yangın tehlikelerine karşı korumaya sahiptir Bu ürün, kolun konumuna göre (0-I oyuk) ön panelde arıza açma göstergesi ile pozitif kontak göstergelerine sahiptir Bu, konut ve küçük ticari binalar piyasa segmentine ayrılmıştır Bu ürün IEC 61008-1 Standardına uygundur (Im/IΔm) anma kesme ve kısa devre yapma kapasitesi 500A'dir (Inc/IΔc) koşullu anma kısa devre akımı 3000A Mekanik dayanım 5000 devire, elektriksel dayanım 2000 devire kadar çıkmaktadır Ue çalışma voltajı 400VAC Anma yalıtım voltajı 440VAC Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 4kV DIN rayına montaj yapılabilir 9mm seviyede genişlik 8 Ürün rengi açık gridir (RAL7035) Ebatlar (G) 72mm x (Y) 82mm x (D) 72mm Ağırlığı 375g IP20 koruma derecesine sahiptir (IEC/EN 60529 Standardına göre) ve modüler kutu içinde bir kez IP40 olur Çalışma sıcaklığı -5°C ila 60°C arasında Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C arası.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Ürün Tipi | Easy9 |
Mekanik Dayanıklılık | 5000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 354 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Kaçak akım devre kesicisi (RCCB) |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 82 mm |
Genişlik | 72 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 375 g |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 4P |
Standartlar | IEC 61008-1 |
Ürün sertifikaları | CE, ISI |
montaj desteği | DIN rayı |
Montaj Tipi | takılabilir |
Ürün ağırlığı | 375 g |
Genişlik | 72 mm |
Derinlik | 72 mm |
Yükseklik | 82 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
ağ frekansı | 50 Hz |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 55-55 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 400 V AC 50 Hz |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 5000 cycles |
nötr konum | sol |
Şebeke tipi | AC |
kesinti akımı | 250 A |
9 mm vida adımı | 8 |
toprak kaçağı koruma sınıfı | AC tipi |
pazar segmenti | konut |
rezidüel akım açma teknolojisi | gerilim bağımsız |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
nominal koşullu kısa devre akımı | Easy9 MCB: 3000 A 63 A |
hominal kesme ve kapama kapasitesi | 500 A |
sistemde cihazın yeri | çıkış |
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | üst: EVET |
toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi | anlık |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61008-1 |
bağlantı aralığı | 18 mm fazlar arasında |
Ürün ya da bileşen tipi | Kaçak akım devre kesicisi (RCCB) |
Ürün serisi | Easy9 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV |
[In] nominal akım | 63 A |
toprak kaçağı hassasiyeti | 300 mA |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın