Easy9 Kaçak Akım Rölesi - 2 Kutup 63A 30mA AC Tipi 230V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Easy9 Kaçak Akım Rölesi - 2 Kutup 63A 30mA AC Tipi 230V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Ürün Tipi | Easy9 |
Mekanik Dayanıklılık | 5000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 214.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Kaçak akım devre kesicisi (RCCB) |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 82 mm |
Genişlik | 36 mm |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 2P |
Standartlar | IEC 61008-1 |
Ürün sertifikaları | CE |
montaj desteği | DIN rayı |
Montaj Tipi | takılabilir |
Genişlik | 36 mm |
Derinlik | 72 mm |
Yükseklik | 82 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
ağ frekansı | 50 Hz |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 55-55 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC 50 Hz |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 5000 cycles |
nötr konum | sol |
Şebeke tipi | AC |
kesinti akımı | 250 A |
hedeflenen ülke | Türkiye |
9 mm vida adımı | 4 |
toprak kaçağı koruma sınıfı | AC tipi |
rezidüel akım açma teknolojisi | gerilim bağımsız |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
nominal koşullu kısa devre akımı | Easy9 MCB: 3000 A 63 A |
hominal kesme ve kapama kapasitesi | 500 A |
sistemde cihazın yeri | çıkış |
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | üst: EVET |
toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi | anlık |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61008-1 |
bağlantı aralığı | 18 mm fazlar arasında |
Ürün ya da bileşen tipi | Kaçak akım devre kesicisi (RCCB) |
Ürün serisi | Easy9 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV |
[In] nominal akım | 63 A |
toprak kaçağı hassasiyeti | 30 mA |