Easy UPS 3S Yüksek Kapasiteli Akü Grubu
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Easy UPS 3S Yüksek Kapasiteli Akü Grubu
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | SP3PH |
---|---|
Ürün Tipi | Easy UPS 3M |
Paket 1 Ağırlık | 112 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | pil modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 15.7 cm |
Genişlik | 42.8 cm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 108 kg |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
Ürün ağırlığı | 108 kg |
Genişlik | 42.8 cm |
Derinlik | 76 cm |
Yükseklik | 15.7 cm |
Depolama ortam koşulları | -15-40 °C |
Cihaz Montajı | pano aküsü kartuşu |
Bağıl Nem | 0-95 % yoğuşmasız |
Pil voltajı | 120 V |
Depolama Bağıl Nemi | 0-95 % yoğuşmasız |
depolama yüksekliği | 0-50000 ft |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | pil modülü |
Ürün serisi | Easy UPS 3M |
çalışma yüksekliği | 0 |
pil tipi | VRLA |