Easy UPS 3 Serisi Ağ Kartı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Easy UPS 3 Serisi Ağ Kartı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | SP3PH |
---|---|
Ürün Tipi | Easy UPS 3L;Easy UPS 3M;Easy UPS 3S |
Paket 1 Ağırlık | 0.154 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | UPS ağ yönetim kartları |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 12.7 cm |
Genişlik | 20.3 cm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.91 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.91 kg |
Genişlik | 20.3 cm |
Derinlik | 12.7 cm |
Yükseklik | 12.7 cm |
renk | Siyah |
Bağıl Nem | 0-95 % yoğuşmasız |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | UPS ağ yönetim kartları |
Ürün serisi | Easy UPS 3L,Easy UPS 3M,Easy UPS 3S |
çalışma yüksekliği | 0 |