Easy TeSys - terminal bloğu - LRE01...E35
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Easy TeSys - terminal bloğu - LRE01...E35
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | Easy TeSys Protect |
Paket 1 Ağırlık | 72.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | terminal bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.07 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.07 kg |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 86 mm |
sabitleme modu | klipsle (DIN rayı) |
terminal bloğu tipi | çıkarılabilir |
seri | Easy TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | terminal bloğu |
Ürün serisi | Easy TeSys Protect |
ürüne özel uygulama | kablo bağlantısı |