
calcActive())">
Easy TeSys kontrol rölesi - 2 NA + 2 NK <= 690 V - 24 VAC
CAE22B5
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CAE22B5
Easy TeSys kontrol rölesi - 2 NA + 2 NK <= 690 V - 24 VAC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
EasyPact TVS kontrol rölesi 10A/690V'a kadar AC-15/AC-14 kullanım kategorileri içindir 4 anlık kontak (2NO+2NC), 24V 50Hz AC bobin, vidalı kelepçe terminalleri ile bağlantılar sağlar Saniyede 3 çevrime kadar standart çalışma oranlarına sahip zorlu uygulamalar için standart güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar 35 mm DIN rayına takmak veya vidayla sabitlemek için kompakt (45 mm genişlik) Multi standart sertifikalı (IEC, CCC, EAC) ve Green Premium uyumlu (RoHs/Reach)
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 36 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın