
calcActive())">
Easy TeSys kontaktör 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 400A - 220 V AC bobin
LC1E400M7
52.626 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC1E400M7
Easy TeSys kontaktör 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 400A - 220 V AC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Easy TeSys kontaktör 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 400A - 220 V AC bobin
52.626 TL
Tanım
400A'e kadar motor uygulamaları için Easy TeSys Kontrol kontaktörü 3 kutup 250kW@440V. Dahili yardımcı kontaklar olmadan 220V 50/60Hz AC bobini, vida kelepçe terminalleriyle güç ve kontrol bağlantıları sağlar. Saatte 2400 döngüye kadar standart çalışma hızları için 213mm genişlik. 0,6 Mlik elektrik dayanıklılığı AC-3 ve 4 Mil mekanik dayanıklılıkla standart güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar. -5°C ile 55°C arası çalışma sıcaklığını kapsayabilir ve DIN rayı ile monte edilebilir, 3000m yüksekliğe kadar güç düşürme olmaz. Çoklu standartlar sertifikalı (IEC, CCC, EAC) ve Green Premium uyumlu (RoHs/Reach). Multi standart sertifikalı (IEC, CCC, EAC) ve Green Premium uyumlu (RoHs/Reach)
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | Easy TeSys Control |
Mekanik Dayanıklılık | 4000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 9.329 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 375 mm |
Genişlik | 213 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 9.1 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün sertifikaları | CE, EAC |
montaj desteği | plaka |
Ürün ağırlığı | 9.1 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 213 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 219 mm |
Yükseklik | 375 mm |
Maksimum çalışma hızı | 2400 cyc/h -de <55 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 4000000 cycles |
seri | Easy TeSys |
kontaktör uygulaması | direnç yükü,motor kontrol |
kirletme derecesi | 3 |
ortalama empedans | 0.26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz for güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 42 W AC-3 & 65 W AC-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör |
aşırı gerilim kategorisi | III |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -20-70 °C Uc'de & -60-80 °C storage & -5-55 °C çalışma |
Ürün serisi | Easy TeSys Control |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV bobin güç devresine bağlı değil 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for kontrol devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for kontrol devresi |
VA cinsinden kalkış gücü | 1075-1075 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C) & 1075-1075 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C) |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
ısı dağılımı | 14-14 W for kontrol devresi |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen & 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen |
çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 15-15 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C) & 15-15 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C) |
Irms nominal kapama kapasitesi | 4000 A at 440 V AC for güç devresi conforming to IEC 60947-4-1 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,85...1,1 Uc -5-55 °C çalışma 50/60 Hz & 0,35...0,5 Uc -5-55 °C düşme 50/60 Hz |
kullanım kategorisi | AC-1,AC-3 |
standartlar | IEC 60947-4-1 & IEC 60947-5-1 & IEC 60947-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın