
calcActive())">
Easy TeSys bobin 220 VAC 50 Hz LC1E120...E160 için yedek parça
LAEX5M5
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAEX5M5
Easy TeSys bobin 220 VAC 50 Hz LC1E120...E160 için yedek parça
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | Easy TeSys Control |
Paket 1 Ağırlık | 273.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.21 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.21 kg |
kontrol devresi tipi | AC -de 50 Hz standart |
seri | Easy TeSys |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-55 °C |
ortalama direnç | 105 Ohm -de 20 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör bobini |
Ürün serisi | Easy TeSys Control |
VA cinsinden kalkış gücü | 300-300 VA 50 Hz cos phi 0.8 (at 20 °C) |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 22-22 VA 50 Hz cos phi 0.8 (at 20 °C) |
kontrol devresi gerilim limitleri | çalışma: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C) |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın