
calcActive())">
Easy TeSys - baskılayıcı modül - RC devresi - 110...240 V
LAERCU
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAERCU
Easy TeSys - baskılayıcı modül - RC devresi - 110...240 V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Easy TeSys bastırma modülü LC1E06 - LC1E95 kontaktörlerinin bobin koruması içindir 110-240V AC kontrol devresi voltajı için kullanılmak üzere, geçici voltajı maksimum 3 Uc ile sınırlayarak RC koruması sağlar Kontaktör kesicinin ön tarafına klipsli montaj, bobin vidalı terminallere bağlantı IEC 60529 koruma derecesine uygun IP 20 sağlar Green Premium uyumlu (RoHS/REACh)
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | Easy TeSys Control |
Paket 1 Ağırlık | 22.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | süpresör modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Genişlik | 44 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.025 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | GOST |
Montaj Tipi | takılabilir |
montaj konumu | ön |
Ürün ağırlığı | 0.025 kg |
Genişlik | 44 mm |
Derinlik | 33 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
seri | Easy TeSys |
maksimum tepe gerilimi | 3 Uc <= 400 Hz |
süpresör teknolojisi | RC devresi |
Ürün ya da bileşen tipi | süpresör modülü |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
Ürün serisi | Easy TeSys Control |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın