düz kablo LU9R - TeSys U için - L=0,3m
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
düz kablo LU9R - TeSys U için - L=0,3m
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 42.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | düz kablo |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
kablonun tipi | düz |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | düz kablo |
kablo uzunluğu | 0.3 m |