calcActive())">
Duvara monte polyester muhafaza, Thalassa PLM, camlı kapı, 308x255x160mm, IP66, IK08, RAL 7035
NSYPLM3025TG
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar
NSYPLM3025TG
Duvara monte polyester muhafaza, Thalassa PLM, camlı kapı, 308x255x160mm, IP66, IK08, RAL 7035
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
Yerleşik kanopi, arkada çentiklerle kalıplanmış tek parça Montaj plakasız 4 nokta kilit, 5 mm çift-çubuk eklenti Erişilebilir ön cephe Fiberglas ile güçlendirilmiş polyester, kırılmaz cam kapı Gri RAL 7035 IP66, IK08, NEMA (13,4X) 960°C yangın dayanıklılığı.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 90 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın