
calcActive())">
Duvara monte Kutu, Spacial S3X, paslanmaz çelik 316L, düz kapı, 300x200x150mm, IP66
NSYS3X3215H
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYS3X3215H
Duvara monte Kutu, Spacial S3X, paslanmaz çelik 316L, düz kapı, 300x200x150mm, IP66
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSet S3X, çok amaçlı uygulamalar için mükemmel ve dayanıklı, paslanmaz çelik 316L duvar montajlı bir muhafazadır korozyon Bu muhafazanın nominal yüksekliği, genişliği ve derinliği sırasıyla 300 mm, 200 mm ve 150 mm'dir Muhafaza, Scotch-Brite® fırçalanmış yüzey kaplaması ve krom kaplamalı bir kilit ile yapılmıştır Zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, IK10 (IEC62262) özelliği sayesinde yüksek darbelere dayanıklıdır ve IP66 (IEC60529) derecesiyle toza ve suya karşı yüksek bir dirence sahiptir. Muhafaza bir gövdeden, düz bir kapıdan ve 3 mm çift çubuklu bir kilitten oluşur Kapı 120°'ye kadar açılabilir ve bu sayede içerideki ekipmanlara kolayca erişilebilir. Kapının açılış tarafını değiştirmek mümkündür (geri dönüşümlü) Kapı bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafazanın net ağırlığı 3,12 kg olup UL 508 tip A ve CAN/CSA 22 sertifikalarına sahiptir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 168 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın