
calcActive())">
Duvara monte Kutu, Spacial S3X, paslanmaz çelik 304L, düz kapı, 400x400x200mm, IP66
NSYS3X4420
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYS3X4420
Duvara monte Kutu, Spacial S3X, paslanmaz çelik 304L, düz kapı, 400x400x200mm, IP66
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSet S3X, çok amaçlı uygulamalar ve korozyona karşı direnç için tasarlanmış duvara monte paslanmaz çelik 316L muhafazadır Zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, IK10 (IEC62262) özelliği sayesinde yüksek darbelere dayanıklıdır ve IP66 (IEC60529) derecesiyle toza ve suya karşı yüksek bir dirence sahiptir. Bu muhafazanın nominal yüksekliği, genişliği ve derinliği sırasıyla 400 mm, 400 mm ve 200 mm'dir Muhafaza, Scotch-Brite® fırçalanmış yüzey kaplamasıyla yapılmıştır Muhafaza bir gövdeden, düz bir kapıdan ve bir kilitten oluşur Kapı 120°'ye kadar açılabilir ve bu sayede içerideki ekipmanlara kolayca erişilebilir. Kapının açılış tarafını değiştirmek mümkündür (geri dönüşümlü) Kapıda 3 mm'lik çift çubuklu kilit ek parçası bulunmaktadır Kapı bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafazanın net ağırlığı 6.698 kg'dır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın