
calcActive())">
DOL Olman, TeSys - LE1-M - 1,8...2,6 A - bobin 220 V AC
LE1M35M708
4.014 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LE1M35M708
DOL Olman, TeSys - LE1-M - 1,8...2,6 A - bobin 220 V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
DOL Olman, TeSys - LE1-M - 1,8...2,6 A - bobin 220 V AC
4.014 TL
Tanım
TeSys Kontrol muhafazalı yol verici, 1.1kW@400V AC-3'e kadar ters çevrilmeyen motor kontrol uygulamaları için kontaktör ve termal aşırı yük rölesi, 3 kutuplu. Vida sabitleme özelliğine sahip yüzey montajı muhafazası, üstte ve altta kablo delikleri için 2 darbe. Kendi kendini söndüren ABS malzeme muhafazası, IP65 koruma. Müşteri tarafından kablolanacak, 220V 50/60Hz kontrol devresi ile LR2K ve kontaktör LC1K termal aşırı yük rölesine sahiptir. Yeşil bir Başlatma düğmesi (I), kırmızı düğmeli Durdurma/Sıfırlama (O) ve sarı bir çalışma göstergesiyle donatılmıştır. Harici bir kısa devre koruma bileşeniyle birleştirilmek için, tip 1 veya tip 2 koordinasyonuna erişin. IEC 60947-4-1, Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın