
calcActive())">
"doğrusal anahtar - iSSW - 1 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozisyon"
A9E18070
835 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9E18070
"doğrusal anahtar - iSSW - 1 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozisyon"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
"doğrusal anahtar - iSSW - 1 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozisyon"
835 TL
Tanım
Faz ayırmalı duvar, tüm com busbar türlerinin geçmesine izin verecek şekilde bölünebilir Bağlantıyı basitleştirmek için kademeli terminallerle birlikte gelir Bağlantının sıkma torku, PZ1 tornavida tipi için 1N.m'dir Ue anma çalışma gerilimi 250VAC Ie anma çalışma akımı 20A Çalışma frekansı 50Hz Bağlantı, minimum 0.5 mm²'den maksimum 2x2.5 mm²'ye kadar sert bakır kablolara izin verir Bağlantı, minimum 0,5mm²'den maksimum 2x2.5mm²'ye kadar esnek veya yüksüklü bakır kablolara izin verir Açık ve kapalı döngü sayısı (O-C) 30000 Dayanıklılık, cos phi=0,8 altında AC22 akım kategorisi ile 30000 işlemdir 9mm seviyede genişlik 2 Kirlilik derecesi 3 Tropikleştirme, mualemele 2'dir (55°C'de bağıl nem %95) Çalışma sıcaklığı -20°C ila +50°C Depolama sıcaklığı -40°C ila +70°C IEC 60669-1 ve IEC 60947-5-1 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın