
calcActive())">
DIN rayı montaj tabanı - Ø 22 mm üniteler - kontrol ve sinyalizasyon ünitesi için
A9A15151
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A15151
DIN rayı montaj tabanı - Ø 22 mm üniteler - kontrol ve sinyalizasyon ünitesi için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Butonlar, acil durum durdurma, anahtarlar, aydınlatmalı göstergeler gibi kontrol ve gösterge yardımcıları için kullanılabilir Üçüncül ve endüstriyel uygulamalar için uygundur Modüler kabinlerde veya kutularda simetrik 35 mm'lik bir raya takılabilir Beyaz renklidir (RAL9003) Delme çapı 22.3mm Kendi kendine sönen bir malzemedir 9mm seviyede genişlik 6'dır Ebatlar (G) 54mm x (Y) 60mm x (D) 66,7mm.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın