
calcActive())">
"DIN prizi iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - KEMA VDE 0620 - alman std"
A9A15310
605 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A15310
"DIN prizi iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - KEMA VDE 0620 - alman std"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
"DIN prizi iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - KEMA VDE 0620 - alman std"
605 TL
Tanım
KEMA VDE 0620 Alman Standardı ile uyumludur PZ2 tornavida tipi için bağlantının sıkma torku 1.2N.m Bağlantı, 1 ila 10mm² arasında sert bakır kablolara izin verir Bağlantı, 1 ila 6mm² arasında esnek veya yüksüklü bakır kablolara izin verir 9mm seviyede genişlik 5'tir Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 45mm x (Y) 81mm x (D) 55mm Ağırlığı 100g Koruma derecesi Terminallerde IP20 ve kutuda IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila +70°C Depolama sıcaklığı -40°C ila +80°C
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın