
calcActive())">
"DIN priz iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100 - fransız std"
A9A15306
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A15306
"DIN priz iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100 - fransız std"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
NFC 15100 fransız Standardı ile uyumludur PZ2 tornavida tipi için bağlantının sıkma torku 1.2N.m Bağlantı, 10mm² sert bakır kablolara izin verir Bağlantı, 6 mm²'lik esnek veya yüksüklü bakır kablolara izin verir 9mm seviyede genişlik 5'tir Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 45mm x (Y) 84mm x (D) 60mm Ağırlığı 98g Koruma derecesi Terminallerde IP20 ve kutuda IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila +70°C Depolama sıcaklığı -40°C ila +80°C
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın