calcActive())">
Dikili tip filtre G2 f/Çıkış ızg. veya filtre fanı böl. 92x92mm dış 137x117mm
NSYCAF291
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCAF291
Dikili tip filtre G2 f/Çıkış ızg. veya filtre fanı böl. 92x92mm dış 137x117mm
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
ClimaSys CV, Prisma P ve Prisma G muhafazaları için 5 G2 filtre seti Ürün, muhafaza ile çıkış ızgarası arasına monte edilecektir. Genişlik 316mm Yükseklik 336mm Filtre 8mm kalınlığındadır Kesim boyutları 291 x 291 mm'dir Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın