
calcActive())">
devre kesici Easypact EZCV250H - TMD - 100 A - 4 kutup 3d
EZCV250H4100
28.656 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EZCV250H4100
devre kesici Easypact EZCV250H - TMD - 100 A - 4 kutup 3d
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
devre kesici Easypact EZCV250H - TMD - 100 A - 4 kutup 3d
28.656 TL
Tanım
Nihai kesme kapasitesi(Icu), 36kA / 440V'dir, tüm aralık Ics= %50Icu Ürünün bu versiyonu 3 kutuplu algılamalı 4 kutuplu çerçeve olarak tasarlanmış olup, termik-manyetik koruma için TMD açma ünitesi ile donatılmıştır Standart IEC 60947, CE sertifikası ve bazı bağımsız laboratuvarlar (KEMA,ASEFA,TUV) veya üçüncü taraf Tilva ile uyumludur Bu cihaz, IEC60947 tarafından tanımlanan kirlilik derecesi III ortamında çalışmak üzere onaylanmıştır ve aşırı atmosferik koşullar testini geçmiştir Cihaz dikey veya yatay olarak ve asma kilit ile güvenlik riskine karşı metal bir kutu içine monte edilebilir Doğrudan yönlendirici kol için koruma derecesi IP40 ve uzatılmış döner kol için IP54 Bu seri, devre kesicinin ön kapağının arkasında cihazda nereye yerleştirildiğine bağlı olarak, gösterge veya voltaj salım yardımcılarının konumlandırılması için kullanılan slotlara sahiptir Sabit ölçü 140mm(genişlik),165mm(Yükseklik),68mm(derinlik).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | EasyPact |
Mekanik Dayanıklılık | 10000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 2.484 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | devre kesici |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 165 mm |
Genişlik | 140 mm |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 4P |
Genişlik | 140 mm |
Derinlik | 68 mm |
Yükseklik | 165 mm |
Depolama ortam koşulları | -35-85 °C |
IK koruma derecesi | IK07 conforming to EN 50102 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
derece kodu | H |
üst bağlantı | ön |
aşağı bağlantı | ön |
Açma Birimi Adı | TM-D |
açma birimi derecesi | 100-100 A -de 40 °C |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | pozitif kontak göstergesi |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947 |
bağlantı aralığı | 35 mm |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60947-2 |
nötr koruma ayarı | korumasız |
Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
Ürün serisi | EasyPact |
devre kesici adı | Easypact EZCV250H |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
kullanım kategorisi | kategori A |
[In] nominal akım | 100 A -de 40 °C |
IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 12.5 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 18 kA -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 50 kA -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
kesme kapasitesi | 100 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 25 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
elektrik dayanıklılığı | kategori A: 5000 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın