devre kesici, Easypact EZC630N, TMD, 500A, 3 kutuplu 3d

EZC630N3500N
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCCB
Ürün Tipi EasyPact
Mekanik Dayanıklılık 10000 cycles
Paket 1 Ağırlık 5.36 kg
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü devre kesici
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi geçiş
Yükseklik 255 mm
Genişlik 185 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 6.4 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P
Ürün ağırlığı 6.4 kg
Set başına Miktar 1 parça
Genişlik 185 mm
Derinlik 140 mm
Yükseklik 255 mm
renk Siyah
Depolama ortam koşulları -35-85 °C
IK koruma derecesi IK07 conforming to EN 50102
ağ frekansı 50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 & 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Kontrol tipi geçiş
Mekanik dayanıklılık 10000 cycles
Şebeke tipi DC,AC
derece kodu N
üst bağlantı ön
aşağı bağlantı ön
Açma Birimi Adı TM-D
manyetik açma akımı 5000-5000 A
açma birimi derecesi 500-500 A -de 50 °C
açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Cihaz üzerii sinyalizasyon pozitif kontak göstergesi
uzun süreli açma ayar tipi lr sabit
uzun süreli gecikme ayarı tipi sabit
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-70 °C
kirletme derecesi 3 'e uygunIEC 60947
bağlantı aralığı 45 mm
yalıtıma uygunluk evet 'e uygunIEC 60947-2
nötr koruma ayarı korumasız
Ürün ya da bileşen tipi devre kesici
Ürün serisi EasyPact
devre kesici adı Easypact EZC630N
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-2
cihaz uygulaması dağıtım
kullanım kategorisi kategori A
[In] nominal akım 630 A -de 40 °C
IP koruma derecesi IP20 conforming to IEC 60529
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 18 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 40 kA -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Ui] nominal yalıtım voltajı 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
kesme kapasitesi 36 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 40 kA Icu -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA Icu -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
elektrik dayanıklılığı kategori A: 3000 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: devre kesici, Easypact EZC630N, TMD, 500A, 3 kutuplu 3d
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.