devre kesici, EasyPact EZC250H, TMD, 160A, 4 kutuplu 3d
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | EasyPact |
Mekanik Dayanıklılık | 10000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 2.217 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | devre kesici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 165 mm |
Genişlik | 140 mm |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 4P |
Genişlik | 140 mm |
Derinlik | 60 mm |
Yükseklik | 165 mm |
Depolama ortam koşulları | -35-85 °C |
IK koruma derecesi | IK07 conforming to EN 50102 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
Şebeke tipi | DC,AC |
derece kodu | H |
üst bağlantı | ön |
aşağı bağlantı | ön |
Açma Birimi Adı | TM-D |
açma birimi derecesi | 160-160 A -de 50 °C |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | pozitif kontak göstergesi |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947 |
bağlantı aralığı | 35 mm |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60947-2 |
nötr koruma ayarı | korumasız |
Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
Ürün serisi | EasyPact |
devre kesici adı | Easypact EZC250H |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
kullanım kategorisi | kategori A |
[In] nominal akım | 160 A -de 40 °C |
IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 5 kA -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 15 kA -de 125 V DC 'e uygunIEC 60947-2 & 15 kA -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 & 12.5 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 18 kA -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 42.5 kA -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
kesme kapasitesi | 10 kA Icu -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 25 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 30 kA Icu -de 125 V DC 1P 'e uygunIEC 60947-2 & 30 kA Icu -de 250 V DC 2P 'e uygunIEC 60947-2 & 85 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
elektrik dayanıklılığı | kategori A: 5000 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |