devre kesici Easypact EZC100H - TMD - 60 A - 4 kutup 3d

EZC100H4060
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCCB
Ürün Tipi EasyPact
Mekanik Dayanıklılık 13000 cycles
Paket 1 Ağırlık 1.048 kg
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü devre kesici
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi geçiş
Yükseklik 130 mm
Genişlik 100 mm
SSS HAYIR
Kutup tanımı 4P
Genişlik 100 mm
Derinlik 60 mm
Yükseklik 130 mm
Depolama ortam koşulları -35-85 °C
IK koruma derecesi IK07 conforming to EN 50102
ağ frekansı 50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2
Kontrol tipi geçiş
Mekanik dayanıklılık 13000 cycles
Şebeke tipi DC,AC
derece kodu H
üst bağlantı ön
aşağı bağlantı ön
Açma Birimi Adı TM-D
açma birimi derecesi 60-60 A -de 50 °C
açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Cihaz üzerii sinyalizasyon pozitif kontak göstergesi
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-70 °C
kirletme derecesi 3 'e uygunIEC 60947
bağlantı aralığı 25 mm
yalıtıma uygunluk evet 'e uygunIEC 60947-2
nötr koruma ayarı korumasız
Ürün ya da bileşen tipi devre kesici
Ürün serisi EasyPact
devre kesici adı Easypact EZC100H
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-2
cihaz uygulaması dağıtım
kullanım kategorisi kategori A
[In] nominal akım 60 A -de 40 °C
IP koruma derecesi IP20 conforming to IEC 60529
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 5 kA -de 125 V DC 'e uygunIEC 60947-2 & 5 kA -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 & 5 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 2.5 kA -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 15 kA -de 380...400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 25 kA -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 50 kA -de 110...130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 7.5 kA -de 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Ui] nominal yalıtım voltajı 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
kesme kapasitesi 10 kA Icu -de 125 V DC 1P 'e uygunIEC 60947-2 & 10 kA Icu -de 250 V DC 2P 'e uygunIEC 60947-2 & 10 kA Icu -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 100 kA Icu -de 110...130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 50 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 30 kA Icu -de 380...400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 30 kA Icu -de 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
elektrik dayanıklılığı kategori A: 4000 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: devre kesici Easypact EZC100H - TMD - 60 A - 4 kutup 3d
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.