devre kesici, EasyPact EZC100F, TMD, 20A, 3 kutuplu 3d
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Show Accessory | HAYIR |
---|---|
Faaliyet Numarası | PPCCB |
Ürün Tipi | EasyPact |
Mekanik Dayanıklılık | 13000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 805.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | devre kesici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 130 mm |
Genişlik | 75 mm |
SSS | HAYIR |
[In] Nominal akim | 6.3 A |
Kutup tanımı | 3P |
Genişlik | 75 mm |
Derinlik | 60 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Depolama ortam koşulları | -35-85 °C |
IK koruma derecesi | IK07 conforming to IEC 62262 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 13000 cycles |
Şebeke tipi | DC,AC |
derece kodu | F |
üst bağlantı | ön |
aşağı bağlantı | ön |
Açma Birimi Adı | TM-D |
açma birimi derecesi | 20-20 A -de 50 °C |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | pozitif kontak göstergesi |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 & 3 'e uygunIEC 947-1 |
bağlantı aralığı | 25 mm |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60947-2 |
nötr koruma ayarı | korumasız |
Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
Ürün serisi | EasyPact |
devre kesici adı | Easypact EZC100F |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
kullanım kategorisi | kategori A |
[In] nominal akım | 20 A -de 40 °C |
IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 12.5 kA -de 110/130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 12.5 kA -de 220/230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 2.5 kA -de 125 V DC 'e uygunIEC 60947-2 & 2.5 kA -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 & 2.5 kA -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 5 kA -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 5 kA -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 3.75 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
kesme kapasitesi | 25 kA Icu -de 110...130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 25 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 5 kA Icu -de 125 V DC 1P 'e uygunIEC 60947-2 & 5 kA Icu -de 250 V DC 2P 'e uygunIEC 60947-2 & 5 kA Icu -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 10 kA Icu -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 10 kA Icu -de 400...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 7.5 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
elektrik dayanıklılığı | kategori A: 4000 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |