
calcActive())">
Devre Kesici, Easypact Cvs250N, 50Ka, 415Vac'De, 63A, Tm-D Açtırma Ünitesi, 4P3D
LV510485
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV510485
Devre Kesici, Easypact Cvs250N, 50Ka, 415Vac'De, 63A, Tm-D Açtırma Ünitesi, 4P3D
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu cihaz 4P3d sabit devre kesicidir. Küçük ve orta ölçekli bina koruma uygulamaları için en uygun seçimdir. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 50kA rms'dir. Anma akımı 63A AC 50/60Hz'dir. Yüksek performans ve maliyet tasarrufu sağlayan işlevselliğe sahiptir. Termik manyetik TM-D trip ünitesi mevcuttur. İçerisinde dışarıdan görülebilen yeni yay tipi yardımcılar yer alıyor, şeffaf kapak sayesinde dijital modülün durumunu takip edebiliyorsunuz. Çeşitli opsiyonel fonksiyon ve aksesuarlarla birlikte gelir. EasyPact CVS250N, Schneider Electric EcoStruxure Power mimarisinin bir parçasıdır. Uluslararası standartlara (IEC 60947/CCC/EAC) ve denizcilik spesifikasyonlarına uygunluğu garanti eder.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın