
calcActive())">
Devre Kesici Easypact Cvs250N, 415Vac'De 50Ka, 100A Derecelendirmesi Termal Manyetik Tm-D Açtırma Ünitesi, 4P 3D
LV510487
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV510487
Devre Kesici Easypact Cvs250N, 415Vac'De 50Ka, 100A Derecelendirmesi Termal Manyetik Tm-D Açtırma Ünitesi, 4P 3D
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu cihaz, yüksek performans ve maliyet tasarrufu sağlayan işlevselliğe sahip 4 kutuplu 3 boyutlu sabit devre kesicidir. Küçük ve orta ölçekli bina koruma uygulamaları için en uygun seçimdir. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 50kA rms'dir. Uluslararası standartlara (IEC 60947, EN 60947, CCC, CB) uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın