
calcActive())">
Devre Kesici Easypact Cvs250N, 415Vac'De 50Ka, 100A Derecelendirmesi Termal Manyetik Tm-D Açtırma Ünitesi, 3P 3D
LV516461
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV516461
Devre Kesici Easypact Cvs250N, 415Vac'De 50Ka, 100A Derecelendirmesi Termal Manyetik Tm-D Açtırma Ünitesi, 3P 3D
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu cihaz, EasyPact CVS250N'den nominal akım 100A devre kesicidir. Nominal kesme kapasitesi (Ics) 415VAC'de 50kA'dır ve Ics=%100Icu ile tam aralıktır. Kesici versiyonu 3 kutuplu çerçeve olup 3 kutupta algılama özelliği vardır, ayrıca termik-manyetik koruma için TM-D trip ünitesi de mevcuttur. Devre kesiciler kısmı için IEC60947-2 standardına uygundur. Bu cihaz, IEC60947-1 ve IEC60664-1'e göre kirlilik derecesi III ortamında çalışmak üzere sertifikalandırılmıştır ve Avrupa çevre direktifi EC/2002/95'e göre RoHs gereksinimine uygundur. Siyah sac veya Din rayına monte edilebilir, ayrıca pano izolasyonunu bozmadan sınıf II pano kapısından da monte edilebilir. Toggle'ın ön tarafı IP40 koruma sınıfına sahiptir, ancak panonun içine uzatılmış döner kol takıldığında uzatılmış döner kol için ek IP54 koruma sınıfı sağlanır. Bu seride, döner kol takılıysa, gezi ünitesinin tipine bağlı olarak elektrikli yardımcılar (MN/MX/OF/SD) için yuvalar bulunur. Sabit boyut 140mm genişlik, 255mm yükseklik, 110mm derinliktir,
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 7 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın