
calcActive())">
darbe rölesi iTRY - 1P - 1NA - 32A - bobin 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz
A9C30831
1.637 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9C30831
darbe rölesi iTRY - 1P - 1NA - 32A - bobin 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
darbe rölesi iTRY - 1P - 1NA - 32A - bobin 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz
1.637 TL
Tanım
Anma akımı 32A, 24VAC ila 250VAC çalışma gerilimi ve 230VAC ila 240VAC veya 110VDC Kontrol voltajı ile çalışır Elektriksel dayanıklılık AC-21 için 50000 döngüye veya AC-22 için 20000 döngüye kadar çıkar Anahtarlama Frekansı, 100 anahtarlama işlemi/gün veya 5 anahtarlama işlemi/dakikadır Komut talimat süresi 50ms ile 1s arasında olmalıdır Esas olarak aydınlatma kontrol uygulamaları için kullanılır Anma yalıtım voltajı 440VAC Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 6kV Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz DIN rayına montaj yapılabilir Kirlilik derecesi 3 Aşırı voltaj kategorisi IV Bir kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -20°C ila 50°C arasında Depolama sıcaklığı -40°C ila 70°C arasında Bu ürün IEC/EN 60669-1 ve IEC/EN 60669-2-2 Standardı ile uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | bobin bağlantısının kesilmesi;uzaktan ve manuel kontrol |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın