
calcActive())">
darbe rölesi iTRY - 1P - 1NA - 16A - bobin 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz
A9C30111
2.294 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9C30111
darbe rölesi iTRY - 1P - 1NA - 16A - bobin 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
darbe rölesi iTRY - 1P - 1NA - 16A - bobin 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz
2.294 TL
Tanım
Anma akımı 16A, 24VAC ila 250VAC çalışma gerilimi ve 24VAC veya 12VDC Kontrol voltajı ile çalışır Elektrik dayanıklılığı 200000 döngü AC-21'e veya 100000 döngü AC-22'ye kadar çıkar Anahtarlama frekansı dakikada 5 anahtarlama işlemi veya günde 100 anahtarlama işlemidir Komut talimat süresi 50ms ile 1s arasında olmalıdır Esas olarak aydınlatma kontrol uygulamaları için kullanılır Anma yalıtım voltajı 440VAC Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 6kV Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz DIN rayına montaj yapılabilir Kirlilik derecesi 3 Aşırı voltaj kategorisi IV Bir kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -20°C ila 50°C arasında Depolama sıcaklığı -40°C ila 70°C arasında Bu ürün IEC/EN 60669-1 ve IEC/EN 60669-2-2 Standardı ile uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | bobin bağlantısının kesilmesi;uzaktan ve manuel kontrol |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın