
calcActive())">
"darbe rölesi iTL - 2P - 2 NO - 16A - bobin 24 VDC - 48 VAC 50/60Hz"
A9C30212
4.585 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9C30212
"darbe rölesi iTL - 2P - 2 NO - 16A - bobin 24 VDC - 48 VAC 50/60Hz"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
"darbe rölesi iTL - 2P - 2 NO - 16A - bobin 24 VDC - 48 VAC 50/60Hz"
4.585 TL
Tanım
Anma akımı 16A, 24VAC ila 250VAC çalışma gerilimi ve 48VAC veya 24VDC Kontrol voltajı ile çalışır Elektrik dayanıklılığı AC-21 için 200000 döngüye veya AC-22 için 100000 döngüye kadar çıkar Anahtarlama Frekansı, 100 anahtarlama işlemi/gün veya 5 anahtarlama işlemi/dakikadır Komut talimat süresi 50ms ile 1s arasında olmalıdır Esas olarak aydınlatma kontrol uygulamaları için kullanılır Anma yalıtım voltajı 440VAC Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 6kV Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz DIN rayına montaj yapılabilir Kirlilik derecesi 3 Aşırı voltaj kategorisi IV Bir kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -20°C ila 50°C arasında Depolama sıcaklığı -40°C ila 70°C arasında Bu ürün IEC/EN 60669-1 ve IEC/EN 60669-2-2 Standardı ile uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | uzaktan ve manuel kontrol;bobin bağlantısının kesilmesi |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account