D40A ila D65A enversör kiti
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
D40A ila D65A enversör kiti
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 163 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | dönüşlü kontaktör için kitler |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.17 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 0.17 kg |
seri | TeSys,Linergy |
Ürün ya da bileşen tipi | dönüşlü kontaktör için kitler |
Ürün serisi | TeSys Deca |
kit düzenleme | mekanik kilitleme,güç bağlantısı seti |