CVS100BS TM32D 3P3D DEVRE KESİCİ

LV510933
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCCB
Ürün Tipi Easypact CVS100...160
Mekanik Dayanıklılık 13000 cycles
Paket 1 Ağırlık 806 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü devre kesici
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi geçiş
Yükseklik 130 mm
Genişlik 75 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.78 kg
SSS HAYIR
Ürün sertifikaları CCC, CCS, GOST
Kutup tanımı 3P
Koruma türü anlık kısa devre koruması, aşırı yük koruma (uzun süreli)
Standartlar IEC 60947-2
montaj desteği arka plaka
Montaj Tipi sabit
Ürün ağırlığı 0.78 kg
Genişlik 75 mm
Termik Koruma Ayar Aralığı 22.4-32 A
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı sınıf II
Derinlik 60 mm
Yükseklik 130 mm
Depolama ortam koşulları -50-85 °C
ağ frekansı 50/60 Hz
Kontrol tipi geçiş
Mekanik dayanıklılık 13000 cycles
Şebeke tipi AC
derece kodu BS
üst bağlantı ön
uyumluluk kodu CVS100
aşağı bağlantı ön
Açma Birimi Adı TM-D
seri EasyPact
açma birimi derecesi 32-32 A -de 40 °C
açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
uzun süreli açma ayar aralığı 0,7...1 x In
uzun süreli açma ayar tipi lr ayarlanabilir
uzun süreli gecikme ayarı tipi sabit
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-70 °C
ürün adı EasyPact CVS
kirletme derecesi 3 'e uygunIEC 60664-1
bağlantı aralığı 35 mm
yalıtıma uygunluk evet
Ürün ya da bileşen tipi devre kesici
Ürün serisi Easypact CVS100...160
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
cihaz uygulaması dağıtım
kullanım kategorisi kategori A
[In] nominal akım 32 A -de 40 °C
IP koruma derecesi IP40
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 25 kA -de 200/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 17 kA -de 380/400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
kesme kapasitesi 25 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 25 kA Icu -de 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 50 kA Icu -de 200/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 25 kA Icu -de 380/400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
elektrik dayanıklılığı 4000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: CVS100BS TM32D 3P3D DEVRE KESİCİ
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.