
calcActive())">
ComPacT Şalter NSXm100B 25kA AC 3P 25A TMD ELINK
C11B3TM025L
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C11B3TM025L
ComPacT Şalter NSXm100B 25kA AC 3P 25A TMD ELINK
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Tüm LV standart uygulamaları için 415VAC'de 25A, 25kA olan bir ComPacT NSXm kalıplı kutu tip devre kesicidir Everlink teknolojisi, DIN rayı ve plaka montaj kabiliyeti gibi yeni özellikler sunar Dışarıdan görülebilen yeni yay tipi yardımcıları entegre eder ComPacT NSXm, 81 mm (G) x 137 mm (Y) x 80 mm (D) ile piyasadaki en küçük MCCB'lerden biridir Bu, entegre termik-manyetik açma ünitesine sahip 3 kutuplu bir versiyondur Uluslararası standartlara (IEC 60947/CCC/EAC) ve denizcilik spesifikasyonlarına uygunluğu sağlar
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 9 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın