
calcActive())">
ComPacT Şalter NSX630S 100kA DC 3P 600A TMD
C63S3TM600D
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C63S3TM600D
ComPacT Şalter NSX630S 100kA DC 3P 600A TMD
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
ComPacT NSX 600S DC, alanı ve kesme kapasitesini optimize etmek için tasarlanmış tam bir 3 kutuplu sabit devre kesicidir DC gerilim kullanan uygulamalar için en uygun seçimdir Kesme kapasitesi (Icu) 750VDC'de 100kA rms'dir. Çalışma gerilimi 750VDC'dir. Bu ürün 600A değerinde bir termal-manyetik tetikleme ünitesine (TM-DC) sahiptir. TM-DC trip ünitesi ayarlanabilir termal aşırı yük koruması ve ayarlanabilir manyetik koruma sağlar. Boyutları 255mm x 140mm x 110mm'dir (Y x G x D). Uluslararası EN/IEC 60947 standardına uygundur. Uluslararası standart EN/IEC 60947 ile uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın