
calcActive())">
ComPacT Şalter NSX100F 18kA AC-DC 2P 80A TMD
C10F2TM080
TRY 10.368
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C10F2TM080
ComPacT Şalter NSX100F 18kA AC-DC 2P 80A TMD
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
ComPacT Şalter NSX100F 18kA AC-DC 2P 80A TMD
TRY 10.368
Tanım
ComPacT NSX 100F, alanı ve kesme kapasitesini optimize etmek için tasarlanmış tam bir 2 kutuplu sabit devre kesicidir Tüm standart ve özel uygulamalar için en uygun seçimdir Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 36kA rms'dir. Çalışma gerilimi 690VAC 50/60Hz'dir. Bu ürün 80A değerinde bir termal-manyetik tetikleme ünitesine (TMD) sahiptir. TMD trip ünitesi ayarlanabilir termal aşırı yük koruması ve sabit manyetik koruma sağlar. TMD açma ünitesi, ayarlanabilir bir termal aşırı yük koruması ve sabit bir manyetik koruma sağlar 2 kutuplu bu versiyon (105mm x 161mm x 86mm), çeşitli opsiyonel fonksiyonlar ve aksesuarlarla birlikte gelir. Uluslararası standartlara (IEC 60947), CCC, EAC ve denizcilik spesifikasyonlarına uygundur. ComPacT NSX100F, Schneider Electric EcoStruxure Power mimarisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın