
calcActive())">
ComPacT Şalter Kasası NSX100S 100kA DC 3P 100A
C10S3D
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C10S3D
ComPacT Şalter Kasası NSX100S 100kA DC 3P 100A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Alanı ve kesme kapasitesini optimize etmek için tasarlanmış, ComPacT NSX 100S DC devre kesici için 3 kutuplu bir temel çerçevedir Kesme kapasitesi (Icu) 750VDC'de 100kA rms'dir anma akım 100A ve çalışma voltajı 750VDC'dir Bu temel çerçeve açma ünitesiz olarak gelir (ayrı olarak sipariş edilir) ve çeşitli isteğe bağlı işlevler ve aksesuarlarla donatılabilir Boyutlar 161x105x86 mm'dir Uluslararası standartlar (IEC 60947), CCC, EAC ve denizcilik spesifikasyonları ile uyumludur Uluslararası standartlar (IEC 60947), CCC, EAC ve denizcilik spesifikasyonları ile uyumludur
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 7 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın