
calcActive())">
comb Busbar, Acti9, 1L+N, 9 mm , 24 Modül, 80 A
A9XPC624
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9XPC624
comb Busbar, Acti9, 1L+N, 9 mm , 24 Modül, 80 A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Dağıtım türü (N, L1) 1 ürünlü bir settir 1P+N kutuplu ve ilgili yardımcılar olmadan 24 cihaz için uygundur Uzunluk 434mm 18 mm'lik toplam modül sayısı 24 Ie anma çalışma akımı 40°C için 80A Anma yalıtım voltajı 400VAC Ue anma çalışma gerilimi 230VAC Cihazın rengi beyazdır (RAL 9003) Kirlilik derecesi 3 Uç parçalı ve dişli kapaklı koruma derecesi IP20 IEC 61439-1 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın