
calcActive())">
Çok Renkli USB Programlanabilir Işıkları -60mm- sabit/yanıp LED- Alarm Cihazı
XVGU3SHAV
9.620 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVGU3SHAV
Çok Renkli USB Programlanabilir Işıkları -60mm- sabit/yanıp LED- Alarm Cihazı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Çok Renkli USB Programlanabilir Işıkları -60mm- sabit/yanıp LED- Alarm Cihazı
9.620 TL
Tanım
Otomotiv, takım tezgahı, malzeme taşıma, paketleme, montaj istasyonları, konveyörler gibi uygulamalarda, bir USB bağlantısı kullanarak doğrudan Magelis HMI'ye bağlanacak ve makinelerinizin durumunu net bir şekilde gösterecek şekilde tasarlanmıştır Yapılandırılabilir renk kombinasyonları sunar, yanıp sönen desenler ve siren mevcuttur Kritik makine durumlarında uyarı için 82dB yüksek siren dahildir Makinenin etrafındaki çalışma alanı personeline daha gelişmiş uyarılar vermek için ayarlanabilir yanıp sönme düzeneklidir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 486.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.3 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın