Çok İşlevli Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 8A, 2Co, 0,05S ile 999H Asimetrik Açma Gecikmesi Ve Kapatma Gecikmesi 24 ile 240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 103.635 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | NFC timer relay |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0904 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, TR 61812-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, DNV-GL, EAC, KC, UL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum |
Ürün ağırlığı | 0.0904 kg |
Genişlik | 22.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 3-3 VA -de 240 V AC |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 1.5 W -de 240 V DC & 0.6 W -de 24 V DC |
yazılım gösterimi | Ecostruxure Industrial Device (downloadable from Google Play store or Apple Store) |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 25-55 °C |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | Güç açma gecikmesi|Açma gecikmesi ve kapatma gecikmesi|Darbe gecikmesi|Asimetrik açma-gecikme ve kapatma-gecikmesi|Yazdırma aralığı|kapatma gecikmesi|Simetrik yanıp sönme|Güvenlik|Yıldız-üçgen|Asimetrik yanıp sönme|Çift konumlu |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
nominal güç | 0.0002 mW |
Fonksiyon sayısı | 28 |
nominal çıkış akımı | 8:00 AM |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
atlama mesafesi | 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1 |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V |
çalışma mesafesi | 10 mm |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
gerilim aralığı | 0,85...1,1 Un |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 2000 VA |
minimum darbe süresi | 100 ms paralel yükle & 60 ms yüksüz |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
işletim sistemi | iOSversion >= V14.5 & Androidversion >= V7.0 |
giriş gerilimi | <= 2,4 V |
Ürün ya da bileşen tipi | NFC timer relay |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 227.5 years 100 % duty cycle continuous operating condition at 30 °C |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 5 kV 1,2/50 µs 'e uygunIEC 60664-1 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,2 için 10 s...999 h & +/- % 0,5 için 100 ms...10 s & +/- 0.7 % için 50...100 ms |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 120 ms enerji kesmede |
direktifler | 2014/35/EU - alçak gerilim direktifi,2014/53/EU - radyo ekipmanı direktifi,2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | +/- 1 % için 1...999 h -de 25 °C & +/- 2 % için 1...3600 s -de 25 °C & +/- 20 ms için 100 ms...10 s -de 25 °C & +/- 30 ms için 50...100 ms -de 25 °C |
zaman gecikme aralığı | 0.05 s...999 h |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A zamanlı kontak, kadmiyumsuz & 1 K/A timed and instantaneous contact, kadmiyumsuz |