
calcActive())">
Çok İşlevli Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 5A, 2Co, 0,02S...300H, Gecikmeli, 24...240V AC DC
RE48ATM12MW
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RE48ATM12MW
Çok İşlevli Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 5A, 2Co, 0,02S...300H, Gecikmeli, 24...240V AC DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Ayrıca mühürlenebilir kapak, döner düzelticilerle basit ve hassas ayarlar sunmaktadır Hem panel mooting hem de prize takmak için tasarlanmıştır, bu, kurulumların tasarlanmasında ve yedek parçaların stoklanmasında daha fazla esneklik sağlar 2 LED'li durum ekranı, you sisteminin durumunu özel araçlar olmadan görsel olarak denetlemektedir Donanımla bütünleşik mantık şemalarına basit bir entegrasyon için single işlevli zamanlayıcının varlığı, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 30000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 126 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | panel-mounted/plug-in timer relay |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 48 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.14 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.14 kg |
Genişlik | 48 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 1.1 VA -de 24 V & 4.8 VA -de 240 V |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 0.5 W -de 24 V & 1.7 W -de 240 V |
Bağıl Nem | 93-93 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3 |
Kontrol tipi | selektör anahtarı ön panel |
zaman gecikmesi tipi | Güç açma gecikmesi |
Mekanik dayanıklılık | 30000000 cycles |
açma süresi | 55 ms |
bileşen adı | RE48 |
yüklü faktör | 100% |
pim biçimi | silindir |
Fonksiyon sayısı | 1 |
ürün ön plaka boyutu | 48 x 48 mm |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-50 °C |
gerilim aralığı | 0,85...1,1 Us AC & 0,9...1,1 Us DC |
minimum darbe süresi | 20 ms |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
Ürün ya da bileşen tipi | panel-mounted/plug-in timer relay |
telsiz elektrik alanlara bağışıklık | 10 V (0,15...80 MHz) 'e uygunIEC 61000-4-6 seviye 3 |
kesinti yayılmalı/iletimli | sınıf B 0,15...30 MHz 'e uygunEN 55022 (EN 55011 group 1) |
nem sapması | maksimum ayar değerinin +/- 0,05 %/%RH 'e uygunIEC 61812-1 |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | maksimum ayar değerinin +/- % 0,02'si/°C 'e uygunIEC 61812-1 |
elektrik çarpmalarına karşı koruma | 4 kV Sınıf III 'e uygunIEC 60664-1 & 4 kV Sınıf III 'e uygunIEC 61812-1 |
minimum anahtarlama akımı | 100 mA |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz |
tekrarlama doğruluğu | maksimum ayar değerinin +/- % 0,2'si 'e uygunIEC 61812-1 |
kesinti dayanımı | 1 kV diferansiyel mod 'e uygunIEC 61000-4-5 seviye 3 & 2 kV ortak mod 'e uygunIEC 61000-4-5 seviye 3 |
gerilim sapması | maksimum ayar değerinin +/- % 0,2'si/V -de 48...240 V & maksimum ayar değerinin +/- % 1'i/V -de 24...48 V |
sıfırlama süresi | 25 ms enerji kesmede |
Gelen cihaz | 30 % / 10 ms 'e uygunIEC 61000-4-11 & 60 % / 100 ms 'e uygunIEC 61000-4-11 & 95 % / 5 s 'e uygunIEC 61000-4-11 |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 level 4 (kapasitif bağlantı klipsi) & 4 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 level 4 (doğrudan) |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV kontakta 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 & 8 kV havada 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 |
İşaretleme | CE |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 5'i -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 26 MHz - 1 GHz 'e uygunIEC 61000-4-3 seviye 3 |
zaman gecikme aralığı | 5...300 h,2...120 min,0.5...30 h,0.2...12 h,0.2...12 min,0.2...12 s,0.5...30 min,2...120 h,2...120 s,0.02...1.2 s,0.5...30 s,5...300 s,0.05...3 s,5...300 min |
çıkış gerilimi | 240 V -de 5 A AC-12 & 30 V -de 2 A DC-13 & 240 V -de 1.5 A AC-15 |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A zamanlı kontaklar, AgNi (kadmiyumsuz) |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın