
calcActive())">
ClimaSys zorla havl. IP54, 85m3/sa, 230V, çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
NSYCVF85M230PF
3.393 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCVF85M230PF
ClimaSys zorla havl. IP54, 85m3/sa, 230V, çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
ClimaSys zorla havl. IP54, 85m3/sa, 230V, çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
3.393 TL
Tanım
ClimaSys CV Eksenel motorlu vantilatör 230V 50Hz veya 60Hz 17 W 50 Hz, 15 W 60 Hz Standart filtre ile 50 Hz'de 85 m3/h ve 60 Hz'de 98 m3/h serbest akış hızı 170x150x62 mm 125 x 125 mm kesit boyutları Çıkış ızgarası enjekte termoplastik (ASA PC), Gri RAL 7035 Kablo ile bağlantı terminalleri Ön ve arka yüzeylerde 2 koruyucu ızgara Koruma IP54.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın