
calcActive())">
Climasys CC - elektronik higroterm - 200...240 V - sıck -40...80°C - Hr %20...80
NSYCCOHYT230VID
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCCOHYT230VID
Climasys CC - elektronik higroterm - 200...240 V - sıck -40...80°C - Hr %20...80
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys CC Elektronik higroterm OLED ekranlı görüntüleme türü. 200V AC'den 240 V AC'ye. 85x56x44 mm. Opsiyonel NTC harici sensör. adet 2,5mm² konnektör ile elektrik bağlantısı. Montaj şekli vidalı veya klipsli. 2 havalandırma/ısıtma fonksiyonu. Bilgisayarda üretildi. Açık gri. Kendiliğinden sönen UL94 (malzeme V0), Koruma IP20. Kendiliğinden sönen UL94 (malzeme V0), Koruma IP20
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 75 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın