Çift Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 5A, 2Co, 0,02S...300H, Asimetrik Yanıp Sönme, 24...240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Çift Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 5A, 2Co, 0,02S...300H, Asimetrik Yanıp Sönme, 24...240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 30000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 131.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | panel-mounted/plug-in timer relay |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 48 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.14 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.14 kg |
Genişlik | 48 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 1.1 VA -de 24 V & 4.8 VA -de 240 V |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 0.5 W -de 24 V & 1.7 W -de 240 V |
Bağıl Nem | 93-93 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3 |
Kontrol tipi | selektör anahtarı ön panel |
zaman gecikmesi tipi | Asimetrik yanıp sönme |
Mekanik dayanıklılık | 30000000 cycles |
açma süresi | 55 ms |
bileşen adı | RE48A |
yüklü faktör | 100% |
pim biçimi | silindir |
Fonksiyon sayısı | 2 |
ürün ön plaka boyutu | 48 x 48 mm |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-50 °C |
gerilim aralığı | 0,85...1,1 Us AC & 0,9...1,1 Us DC |
minimum darbe süresi | 20 ms |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
Ürün ya da bileşen tipi | panel-mounted/plug-in timer relay |
telsiz elektrik alanlara bağışıklık | 10 V (0,15...80 MHz) 'e uygunIEC 61000-4-6 seviye 3 |
kesinti yayılmalı/iletimli | sınıf B 0,15...30 MHz 'e uygunEN 55022 (EN 55011 group 1) |
nem sapması | maksimum ayar değerinin +/- 0,05 %/%RH 'e uygunIEC 61812-1 |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | maksimum ayar değerinin +/- % 0,02'si/°C 'e uygunIEC 61812-1 |
elektrik çarpmalarına karşı koruma | 4 kV Sınıf III 'e uygunIEC 60664-1 & 4 kV Sınıf III 'e uygunIEC 61812-1 |
minimum anahtarlama akımı | 100 mA |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz |
tekrarlama doğruluğu | maksimum ayar değerinin +/- % 0,2'si 'e uygunIEC 61812-1 |
kesinti dayanımı | 1 kV diferansiyel mod 'e uygunIEC 61000-4-5 seviye 3 & 2 kV ortak mod 'e uygunIEC 61000-4-5 seviye 3 |
gerilim sapması | maksimum ayar değerinin +/- % 0,2'si/V -de 48...240 V & maksimum ayar değerinin +/- % 1'i/V -de 24...48 V |
sıfırlama süresi | 25 ms enerji kesmede |
Gelen cihaz | 30 % / 10 ms 'e uygunIEC 61000-4-11 & 60 % / 100 ms 'e uygunIEC 61000-4-11 & 95 % / 5 s 'e uygunIEC 61000-4-11 |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 level 4 (kapasitif bağlantı klipsi) & 4 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 level 4 (doğrudan) |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV kontakta 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 & 8 kV havada 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 |
İşaretleme | CE |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 5'i -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 26 MHz - 1 GHz 'e uygunIEC 61000-4-3 seviye 3 |
zaman gecikme aralığı | 0.2...12 min,5...300 s,0.02...1.2 s,0.5...30 min,5...300 h,0.2...12 h,0.2...12 s,0.5...30 s,2...120 s,0.05...3 s,2...120 min,5...300 min,0.5...30 h,2...120 h |
çıkış gerilimi | 240 V -de 5 A AC-12 & 30 V -de 2 A DC-13 & 240 V -de 1.5 A AC-15 |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A zamanlı kontaklar, AgNi (kadmiyumsuz) |