
calcActive())">
C60PV-DC - 2P - 25A - 800 V - B eğrisi
A9N61660
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N61660
C60PV-DC - 2P - 25A - 800 V - B eğrisi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Anma kısa devre kesme kapasitesi standarda uygun olarak 650VDC'de ve standarda uygun olarak 3 kA'e kadar çıkar Bu ürün EN/IEC 60947-2 standardına uygundur Bu minyatür devre kesici, kısa devreye ve aşırı yük akımına karşı devre koruması, kontrol ve izolasyon fonksiyonlarını birleştirir Her bir fotovoltaik modül dizisi arasında bulunan kabloları korumak için tasarlanmıştır Bir switch ile birleştirilmiş her bir fotovoltaik modül dizisinin sonunda bir dizi koruma kutusuna kurulacaktır Multi dizili fotovoltaik kurulumlara tahsis edilmiştir Mekanik dayanıklılık 20000 döngüye kadar çıkar ve elektriksel dayanıklılık 1500 döngüye kadar çıkar 800VDC'den başlayan Ue çalışma voltajı Anma yalıtım voltajı 1000VDC Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 6kV Çalışma frekansı Genişlik 9mm seviyede 8 Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 72 mm x (Y) 132.7 mm x (D) 77.4 mm Ağırlığı 0.545 kg IEC 60529 Standardına göre, kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 70°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın