
calcActive())">
C60PV-DC - 2P - 10A - 800 V - B eğrisi
A9N61650
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N61650
C60PV-DC - 2P - 10A - 800 V - B eğrisi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Modüler kurulum için DIN rayı üzerine monte edilebilir Genişlik 9mm modülde 8 Devre kesici olarak IEC/EN 60947-2'ye göre kesme kapasitesi 800VDC'de 1.5kA ve 650VDC'de 3kA'dır Her bir fotovoltaik modül dizisi ile fotovoltaik invertör arasında bulunan kabloları aşırı yüklere ve kısa devrelere karşı korumak için tasarlanmıştır Modüler kutu içindeki terminallerinde IP40 koruma derecesine (IEC/EN 60529 uyarınca) sahiptir Kablo ucu aktivasyon hızından bağımsız olarak hızlı kapanma mekanizması servis ömrünü uzatır Açma veya konum gösterme işlevleri, elektrikli yardımcılar eklenerek uzaktan sağlanır Yeşil şeridin varlığı, kontakların fiziksel olarak açılmasını garanti eder ve aşağı akım devresinde işlemlerin tamamen güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine izin verir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın