
calcActive())">
C120N - devre kesici - 1P - 100A - C eğrisi
A9N18358
TRY 1.997
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N18358
C120N - devre kesici - 1P - 100A - C eğrisi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
C120N - devre kesici - 1P - 100A - C eğrisi
TRY 1.997
Tanım
Anma kısa devre kesme kapasitesi EN/IEC 60947-2 standardına göre 380VAC'de 415VAC'a kadar 3kA'ya ve EN/IEC 60947-2 standardına göre 380VAC'de 415VAC'a 3kA'ya kadar çıkar Hem endüstriyel Standart EN/IEC 60898-1 hem de konut Standardı EN/IEC 60947-2 ile uyumludur Bu minyatür devre kesici, devreyi kısa devreye ve aşırı yük akımına karşı korur Yeşil şeridin varlığı, kontağın fiziksel olarak açık olmasını garanti eder ve aşağı akım devresinde çalışmanın güvenli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlar İyi bir aşırı gerilim dayanma kapasitesine sahiptir Ürün, yüksek endüstriyel performans düzeyi sunmak üzere tasarlanmıştır 5000 devire kadar elektriksel dayanıma ve 20000 devire kadar mekanik dayanıma sahiptir Ue çalışma gerilimi 380VAC'den 415VAC'a çıkmaktadır Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Sınırlandırma sınıfı 3 (EN/IEC60898-1'e göre) aşağı akım devre koruma maliyetini artırır Ürün DIN rayına klipslenebilir Genişlik 9mm seviyede 3 Aşırı voltaj kategorisi IV Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 27mm x (Y) 81mm x (D) 73mm Ağırlığı 0.205kg Terminallerinde IP20 koruma derecesi (IEC/EN 60529 uyarınca) bulunmaktadır Çalışma sıcaklığı -25°C ila 70°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın